Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1099906 |
3209034 |
3244467 |
3244470 |
3244471 |
3244472 |
3244473 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/Dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Piastra di chiusura necessaria | Con collegamento PE | Numero di livelli | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Corpo, materiale isolante | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88 € | 50 | 75 giorni | — | 250 | 121.65 | — | 44.6 | — | falso | 5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | -|- | Altro | 13.5 | — | |||
5.88 € | 50 | 22 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 24 | 75 | 160 | 44.5 | 3.4 | falso | 3 | 0.08|4 | 0.14|2.5 | 0.08|2.5 | 160|3.4 | Altro | 18 | 3.81 | |||
8.02 € | 50 | 77 giorni | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | 24 | 90.8 | 3.5 | 40 | vero | vero | 4 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | Altro | 13.5 | falso | |||
4.28 € | 50 | 23 giorni | — | 250 | 121.65 | — | 44.6 | — | falso | 5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | -|- | Altro | 13.5 | — | |||
5.88 € | 50 | 78 giorni | — | 250 | 121.65 | — | 44.6 | — | falso | 5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | -|- | Altro | 13.5 | — | |||
4.28 € | 50 | 23 giorni | — | 250 | 121.65 | — | 44.6 | — | falso | 5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | -|- | Altro | 13.5 | — | |||
5.88 € | 50 | 78 giorni | — | 250 | 121.65 | — | 44.6 | — | vero | 5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | -|- | — | 13.5 | — |
Loading...
Colore | Grigio | Lampada colorata | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro |
Con collegamento di schermatura | — | Con funzione di alimentazione | — | Commutazione LED per | — |
Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Piani collegati internamente | falso | Collegabile trasversalmente | — |
Funzione di disconnessione | — | Posizione collegamento | — |
Configura
Proprietà di base
Metodo di montaggio
Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm)
Larghezza/Dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Piastra di chiusura necessaria
Con collegamento PE
Numero di livelli
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Corpo, materiale isolante
Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali