Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1043463
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Colore | Blu | Tensione nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Lampada colorata | — | Lunghezza(mm) | 82.5 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V2 | Larghezza/Dimensioni rete(mm) | 6.2 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 70 |
Piastra di chiusura necessaria | falso | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a vite |
Con collegamento PE | vero | Con collegamento di schermatura | — | Con funzione di alimentazione | — |
Commutazione LED per | — | Numero di livelli | 4 | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 |
Piani collegati internamente | falso | Collegabile trasversalmente | — | Funzione di disconnessione | — |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.2|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.25|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.2|2.5 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.2|2.5 | Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Ingresso corrente nominale(A) | 24 | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | vero |
Si trova sulla pagina di Morsettiera sensore/attuatore, VIOK, il codice articolo è il seguente: 1043463.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1043463.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali