Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1406398 |
1406400 |
1406401 |
1406402 |
1406404 |
1406406 |
1406407 |
1406408 |
1418183 |
1418248 |
1418277 |
1418387 |
1418413 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Colore manicotto antipiega | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.82 € | 7 | 7 giorni | 0.5 | — | |||
31.57 € | 6 | 75 giorni | 1.5 | — | |||
38.70 € | 5 | 7 giorni | 3 | — | |||
42.03 € | 5 | 75 giorni | 3.5 | — | |||
60.56 € | 4 | 75 giorni | 7.5 | — | |||
85.22 € | 3 | 75 giorni | 12.5 | — | |||
97.47 € | 2 | 75 giorni | 15 | — | |||
122.60 € | 2 | 75 giorni | 20 | — | |||
24.82 € | 8 | 75 giorni | 0.3 | Nero | |||
28.09 € | 7 | 75 giorni | 1 | Nero | |||
39.49 € | 5 | 75 giorni | 2 | Nero | |||
42.66 € | 5 | 75 giorni | 2 | Nero | |||
23.65 € | 8 | 7 giorni | 0.3 | Nero |
Loading...
Senza alogeni | — | Tipo di cavo | — | Assegnazione dei pin | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Colore guaina esterna | Altro | Categoria | Altro | Misura AWG | — |
Boccola antiattorcigliamento | Messo su | Tipo di collegamento connettore 1 | RJ45 8(4) | Tipo di collegamento connettore 2 | RJ45 8(4) |
Costruzione del cavo | Altro | Versione ignifuga | — | Leva di bloccaggio | vero |
Valore NVP(%) | — | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | — |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Colore manicotto antipiega
Tipo
Attributi opzionali