Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1038729 |
1038730 |
1038731 |
1038732 |
1038733 |
1038735 |
1038737 |
1038738 |
1038739 |
1038746 |
1038747 |
1038749 |
1081453 |
1093490 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di cavo | Lunghezza (m) | Tipo di collegamento connettore 2 | Colore manicotto antipiega | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.20 € | 4 | 43 giorni | Altro | 1 | Altro | Nero | |||
112.05 € | 2 | 18 giorni | Altro | 10 | RJ45 8(4) | Nero | |||
74.05 € | 3 | 18 giorni | Altro | 5 | RJ45 8(4) | Nero | |||
51.25 € | 4 | 18 giorni | Altro | 2 | RJ45 8(4) | Nero | |||
43.65 € | 5 | 18 giorni | Altro | 1 | RJ45 8(4) | Nero | |||
99.80 € | 2 | 43 giorni | Altro | 10 | Altro | Nero | |||
61.80 € | 3 | 43 giorni | Altro | 5 | Altro | Nero | |||
62.80 € | 3 | 43 giorni | Altro | 2 | Altro | Nero | |||
123.60 € | 2 | 43 giorni | Altro | 10 | Altro | Nero | |||
31.40 € | 6 | 43 giorni | Altro | 1 | Altro | Nero | |||
39.00 € | 5 | 43 giorni | Altro | 2 | Altro | Nero | |||
85.60 € | 3 | 43 giorni | Altro | 5 | Altro | Nero | |||
543.40 € | 5 | 18 giorni | Altro | 73 | Altro | Nero | |||
58.05 € | 50 | 43 giorni | SF/UTP | 3 | RJ45 8(4) | Grigio |
Loading...
Senza alogeni | — | Assegnazione dei pin | 1:1 | Colore guaina esterna | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Altro | Misura AWG | — | Boccola antiattorcigliamento | Stampato su |
Tipo di collegamento connettore 1 | Altro | Costruzione del cavo | Altro | Versione ignifuga | — |
Leva di bloccaggio | falso | Valore NVP(%) | — | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo di cavo
Lunghezza(m)
Tipo di collegamento connettore 2
Colore manicotto antipiega
Tipo
Attributi opzionali