Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1417858
Senza alogeni | — | Tipo di cavo | SF/UTP | Assegnazione dei pin | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(m) | 1.5 | Colore guaina esterna | Altro | Categoria | Altro |
Misura AWG | — | Boccola antiattorcigliamento | Stampato su | Tipo di collegamento connettore 1 | Altro |
Tipo di collegamento connettore 2 | RJ45 8(4) | Costruzione del cavo | Altro | Versione ignifuga | — |
Colore manicotto antipiega | Nero | Leva di bloccaggio | falso | Valore NVP(%) | — |
Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | — |
Si trova sulla pagina di Cavo di rete, NBC-M12MS, il codice articolo è il seguente: 1417858.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1417858.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali