Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1403926 |
1403927 |
1403929 |
1403930 |
1403933 |
1403934 |
1408933 |
1408934 |
1408935 |
1408936 |
1408950 |
1408951 |
1408952 |
1408953 |
1408954 |
1408955 |
1408956 |
1408958 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.29 € | 18 | 68 giorni | 0.5 | |||
11.87 € | 16 | 54 giorni | 1 | |||
14.89 € | 13 | 68 giorni | 2 | |||
17.75 € | 11 | 54 giorni | 3 | |||
23.75 € | 8 | 54 giorni | 5 | |||
38.42 € | 5 | 54 giorni | 10 | |||
54.96 € | 4 | 7 giorni | 1 | |||
60.40 € | 4 | 7 giorni | 2 | |||
76.88 € | 3 | 7 giorni | 5 | |||
104.12 € | 2 | 22 giorni | 10 | |||
35.48 € | 6 | 7 giorni | 1 | |||
41.71 € | 5 | 7 giorni | 2 | |||
60.30 € | 4 | 7 giorni | 5 | |||
91.19 € | 2 | 7 giorni | 10 | |||
76.56 € | 3 | 22 giorni | 5 | |||
51.90 € | 4 | 22 giorni | 1 | |||
58.13 € | 4 | 22 giorni | 2 | |||
107.50 € | 2 | 22 giorni | 10 |
Loading...
Senza alogeni | — | Tipo di cavo | SF/UTP | Assegnazione dei pin | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Colore guaina esterna | Altro | Categoria | Altro | Misura AWG | — |
Boccola antiattorcigliamento | Messo su | Tipo di collegamento connettore 1 | RJ45 8(4) | Tipo di collegamento connettore 2 | RJ45 8(4) |
Costruzione del cavo | Altro | Versione ignifuga | — | Colore manicotto antipiega | Grigio |
Leva di bloccaggio | vero | Valore NVP(%) | — | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | — |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Tipo
Attributi opzionali