Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1404344 |
1404347 |
1404350 |
1404352 |
1404356 |
1404364 |
1404365 |
1404366 |
1404370 |
1404371 |
1404372 |
1404373 |
1404374 |
1405633 |
1412655 |
1412859 |
1415255 |
1423071 |
1423084 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di cavo | Lunghezza (m) | Tipo di collegamento connettore 2 | Colore manicotto antipiega | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.52 € | 4 | 21 giorni | SF/UTP | 5 | Altro | — | |||
47.70 € | 4 | 21 giorni | SF/UTP | 0.3 | RJ45 8(4) | — | |||
53.05 € | 4 | 21 giorni | SF/UTP | 1.5 | RJ45 8(4) | — | |||
60.10 € | 4 | 7 giorni | SF/UTP | 3 | RJ45 8(4) | — | |||
209.40 € | 1 | 21 giorni | S/UTP | 10 | RJ45 8(4) | — | |||
62.73 € | 3 | 7 giorni | Altro | 0.5 | RJ45 8(4) | — | |||
61.88 € | 3 | 7 giorni | Altro | 1 | RJ45 8(4) | — | |||
79.83 € | 3 | 7 giorni | Altro | 5 | RJ45 8(4) | — | |||
59.51 € | 4 | 21 giorni | Altro | 0.3 | RJ45 8(4) | — | |||
59.51 € | 4 | 40 giorni | Altro | 0.5 | RJ45 8(4) | — | |||
64.68 € | 3 | 40 giorni | Altro | 1 | RJ45 8(4) | — | |||
68.11 € | 3 | 40 giorni | Altro | 1.5 | RJ45 8(4) | — | |||
130.31 € | 2 | 21 giorni | Altro | 10 | RJ45 8(4) | — | |||
31.15 € | 6 | 21 giorni | SF/UTP | 1 | Altro | — | |||
105.18 € | 2 | 21 giorni | S/UTP | 5 | Altro | — | |||
82.20 € | 3 | 7 giorni | S/UTP | 2 | RJ45 8(4) | Grigio | |||
27.67 € | 7 | 21 giorni | S/FTP | 2 | Altro | — | |||
55.76 € | 4 | 22 giorni | SF/UTP | 1 | RJ45 8(4) | — | |||
65.79 € | 3 | 22 giorni | SF/UTP | 2.5 | RJ45 8(4) | — |
Loading...
Senza alogeni | — | Assegnazione dei pin | 1:1 | Colore guaina esterna | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Categoria | Altro | Misura AWG | — | Boccola antiattorcigliamento | Messo su |
Tipo di collegamento connettore 1 | RJ45 8(4) | Costruzione del cavo | Altro | Versione ignifuga | — |
Leva di bloccaggio | vero | Valore NVP(%) | — | Resistente all'olio (conforme a EN 60811-404) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo di cavo
Lunghezza(m)
Tipo di collegamento connettore 2
Colore manicotto antipiega
Tipo
Attributi opzionali