Inserto femmina HEAVYCON, HC-A10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1585304

Codice componente
1585304
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.73 €

13 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Tensione nominale(V) 250 Con protezione filo falso Numero di poli 10
Tipo di contatto Bus Temperatura ambiente(°C) -40|125 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Onda di tensione nominale(kV) 4 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Materiale della superficie di contatto Altro Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 3
Diametro contatto a innesto(mm) 2.5 Inserto di contatto senza contatti falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.5|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.5|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Con conduttore di protezione vero Materiale contatto Altre leghe di rame Materiale dell'inserto connettore Termoplastica
Ingresso corrente nominale(A) 16 Materiale dell'inserto di contatto Numero min. di cicli di inserimento
Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo

Si trova sulla pagina di Inserto femmina HEAVYCON, HC-A10, il codice articolo è il seguente: 1585304.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1585304.

Supporto tecnico