Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1405262 |
1407740 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento elettrico | Inserto di contatto senza contatti | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.83 € | 15 | 82 giorni | Collegamento a crimpare | vero | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|4 | |||
16.47 € | 12 | 7 giorni | Collegamento morsetto a molla | falso | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 |
Loading...
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V) | 830 | Con protezione filo | falso | Numero di poli | 8 |
Tipo di contatto | Perno | Temperatura ambiente(°C) | -40|125 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Onda di tensione nominale(kV) | 8 | Materiale della superficie di contatto | Altro |
Categoria di sovratensione | III | Grado di inquinamento | 3 | Diametro contatto a innesto(mm) | 2.5 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Con conduttore di protezione | vero | Materiale contatto | Altre leghe di rame |
Materiale dell'inserto connettore | Termoplastica | Ingresso corrente nominale(A) | 16 | Materiale dell'inserto di contatto | — |
Numero min. di cicli di inserimento | — | Numero di contatti di potenza | — | Numero di contatti di controllo | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento elettrico
Inserto di contatto senza contatti
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali