Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1654824 |
1654837 |
1655221 |
1655234 |
1655438 |
1655441 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Numero di poli | Tipo di contatto | Temperatura ambiente (°C) | Onda di tensione nominale (kV) | Tipo di collegamento elettrico | Materiale della superficie di contatto | Categoria di sovratensione | Grado di inquinamento | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Materiale contatto | Materiale dell'inserto connettore | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.40 € | 25 | 7 giorni | 125 | 25 | — | -55|125 | 1 | Collegamento a saldare | Oro | III | 2 | -|- | -|- | — | Termoplastica | 5 | |||
30.31 € | 10 | 98 giorni | 125 | 25 | — | -55|125 | 1 | Collegamento a saldare | Altro | III | 2 | -|- | -|- | Altre leghe di rame | Termoplastica | 5 | |||
29.25 € | 10 | 98 giorni | 60 | 44 | — | -55|105 | 1 | Collegamento a saldare | Oro | III | 2 | 0.34|0.34 | 0.34|0.34 | Altre leghe di rame | — | 3 | |||
19.69 € | 10 | 98 giorni | 60 | 44 | — | -55|105 | 1 | Collegamento a saldare | Oro | III | 2 | 0.34|0.34 | 0.34|0.34 | Altre leghe di rame | — | 3 | |||
8.07 € | 30 | 98 giorni | — | 5 | Bus | -55|125 | — | — | Altro | — | — | -|- | -|- | — | Termoplastica | — | |||
7.93 € | 30 | 98 giorni | — | 5 | Perno | -55|125 | — | — | Altro | — | — | -|- | -|- | — | Termoplastica | — |
Loading...
Larghezza(mm) | — | Altezza(mm) | — | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Con protezione filo | falso | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Diametro contatto a innesto(mm) | — | Inserto di contatto senza contatti | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- | Con conduttore di protezione | falso | Materiale dell'inserto di contatto | — |
Numero min. di cicli di inserimento | — | Numero di contatti di potenza | — | Numero di contatti di controllo | — |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Numero di poli
Tipo di contatto
Temperatura ambiente(°C)
Onda di tensione nominale(kV)
Tipo di collegamento elettrico
Materiale della superficie di contatto
Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Materiale contatto
Materiale dell'inserto connettore
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali