Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Colore | Nero | Materiale | Altro | Tipo filettatura | Metrico |
---|---|---|---|---|---|
Modello | — | Senza alogeni | vero | Resistente agli urti | — |
Numero RAL | — | Protezione superficie | Altro | Larghezza chiave(mm) | — |
Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba | falso | Con passacavo | falso | Con schermatura | — |
Versione EMC | — | Rinforzato con fibre di vetro | — | Tipo di guarnizione | — |
Qualità materiale | Altro | Temperatura di lavoro(°C) | -|- | Passo filettatura(mm) | — |
Versione a prova di esplosione | — | Giunto cavo a nastro | — | Area multi-guarnizione | — |
Con controdado | falso | Dimensione angolare esagonale(mm) | — | Tenuta a vite separabile | — |
Per diametro cavo(mm) | -|- | Grado di protezione (IP) | — | Protezione antiesplosione | — |
Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas | — | Dimensione nominale filettatura metrica/PG | — | Protezione antipolvere | — |
Per cavo armato | — | Con scatto in apertura | — |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali