Inserto contatti, RC-17S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1601799
1602082
1602282
1602284
1602295
1602383
1607011
1607014
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente
(°C)
Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Materiale contatto

13.83 €

20 82 giorni -|-Collegamento a saldare

3.33 €

60 82 giorni -|-Collegamento a crimpare

12.41 €

15 82 giorni -|-Collegamento a crimpare

7.87 €

24 82 giorni -|-Collegamento a crimpare

24.02 €

10 82 giorni -40|125AltroAltro

13.83 €

20 82 giorni -|-Collegamento a saldare

20.49 €

10 61 giorni -|-

22.92 €

10 61 giorni -|-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Tensione nominale(V) Con protezione filo falso Numero di poli 17
Tipo di contatto Bus Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Onda di tensione nominale(kV) Categoria di sovratensione Grado di inquinamento
Diametro contatto a innesto(mm) Inserto di contatto senza contatti falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Con conduttore di protezione falso Materiale dell'inserto connettore Ingresso corrente nominale(A)
Materiale dell'inserto di contatto Numero min. di cicli di inserimento Numero di contatti di potenza
Numero di contatti di controllo

Supporto tecnico