Pressacavo, HC-B-GM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1414645
1414646
1414648
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Per diametro cavo
(mm)

11.83 €

16 25 giorni Nero8.5|8.6

11.83 €

16 25 giorni Nero6.5|6.6

23.60 €

8 7 giorni Altro10|10.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza filettatura(mm) Materiale Altro Tipo filettatura
Modello Senza alogeni falso Resistente agli urti falso
Numero RAL Protezione superficie Altro Larghezza chiave(mm)
Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba falso Con passacavo falso Con schermatura
Versione EMC Rinforzato con fibre di vetro falso Tipo di guarnizione
Qualità materiale Altro Temperatura di lavoro(°C) -30|100 Passo filettatura(mm)
Versione a prova di esplosione Giunto cavo a nastro falso Area multi-guarnizione
Con controdado falso Dimensione angolare esagonale(mm) Tenuta a vite separabile
Grado di protezione (IP) IP66 Protezione antiesplosione Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas
Dimensione nominale filettatura metrica/PG Protezione antipolvere Per cavo armato
Con scatto in apertura

Supporto tecnico