Pressacavo, VC-M-KV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1644407
1885253
1885305
1885457
1885460
1885473
1885486
1885499
1885509
1885512
1885525
1885619
1885635
1885648
1885651
1885664
1885677
1885680
1886029
1886032
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Tipo filettatura Protezione superficie Larghezza chiave
(mm)
Temperatura di lavoro
(°C)
Per diametro cavo
(mm)
Grado di protezione (IP)

4.71 €

40 26 giorni MetalloMetrico24-|--|-

7.02 €

30 28 giorni MetalloPG-40|1257.5|8

8.21 €

25 28 giorni AltroPG-40|1257|20

7.02 €

30 28 giorni AltroPG24-40|1252.7|3IP65

7.02 €

30 28 giorni AltroPG24-40|1252.7|3IP65

7.02 €

30 29 giorni AltroPG24-40|1255.5|6IP65

7.02 €

30 28 giorni AltroPG24-40|1254.5|5IP65

7.02 €

30 29 giorni AltroPG24-40|1252.5|3IP65

7.02 €

30 25 giorni AltroPG24-40|1254.5|5IP65

7.20 €

30 25 giorni AltroPG24-40|1255.5|6IP65

7.02 €

30 26 giorni AltroPG24-40|1256.5|7IP65

10.77 €

20 25 giorni AltroPG30-40|1255.5|6IP65

10.77 €

20 25 giorni AltroPG30-40|1255.5|6IP65

10.77 €

20 26 giorni AltroPG30-40|1256.8|7.2IP65

10.77 €

20 28 giorni AltroPG30-40|1256.5|7IP65

10.77 €

20 26 giorni AltroPG30-40|1258.5|9IP65

10.77 €

20 25 giorni AltroPG30-40|1256|6.5IP65

10.77 €

20 25 giorni AltroPG30-40|1257.5|8IP65

5.20 €

40 28 giorni AltroPGAltro24-40|125-|-

6.80 €

30 25 giorni AltroPGAltro-40|125-|-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza filettatura(mm) Colore Modello
Senza alogeni falso Resistente agli urti falso Numero RAL
Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba Con passacavo falso Con schermatura
Versione EMC Rinforzato con fibre di vetro falso Tipo di guarnizione
Qualità materiale Altro Passo filettatura(mm) Versione a prova di esplosione
Giunto cavo a nastro falso Area multi-guarnizione Con controdado
Dimensione angolare esagonale(mm) Tenuta a vite separabile Protezione antiesplosione
Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas Altro Dimensione nominale filettatura metrica/PG Protezione antipolvere
Per cavo armato Con scatto in apertura

Supporto tecnico