Collegamento a vite, pressacavi, WP-GT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3241002
3241003
3241004
3241005
3241006
3241007
3241008
3241010
3241011
3241012
3241013
3241014
3241015
3241023
3241024
3241025
3241026
3241027
3241028
3241029
3241030
3241031
3241032
3241033
3241034
3241035
3241036
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza filettatura
(mm)
Colore Materiale Tipo filettatura Senza alogeni Resistente agli urti Numero RAL Protezione superficie Larghezza chiave
(mm)
Lunghezza totale
(mm)
Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba Tipo di costruzione Con passacavo Con schermatura Versione EMC Rinforzato con fibre di vetro Tipo di guarnizione Qualità materiale Materiale alloggiamento Filetto girevole Tubo con diametro interno più basso
(mm)
Altezza totale
(mm)
Omologato in combinazione con condotto protettiva CSA In un pezzo Grado di protezione (IP) dipendente dal condotto Omologato in combinazione con condotto protettiva UL Omologato in combinazione con condotto protettiva FI Diametro esterno tubo flessibile max.
(mm)
Numero di ingressi Passo filettatura
(mm)
Dimensione filettatura CTG G Numero di giochi del filetto Versione a prova di esplosione Giunto cavo a nastro Area multi-guarnizione Con controdado Diametro nominale
(mm)
Dimensione angolare esagonale
(mm)
Tenuta a vite separabile Dimensione nominale in pollici Per diametro cavo
(mm)
Grado di protezione (IP) Protezione antiesplosione Con collegamento a terra Dimensioni raccordo filettato Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas Dimensione nominale filettatura metrica/PG Omologato in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23 Protezione antipolvere Attacco a vite all'alloggiamento Per cavo armato Con scatto in apertura

6.65 €

30 19 giorni 10AltroAltroveroAltro-falso-falsoAltro-------------falso---|-----

7.54 €

30 19 giorni 10AltroAltroveroAltro-falso-falsoAltro-------------falso---|-----

9.91 €

20 19 giorni 10AltroAltroveroAltro-falso-falsoAltro-------------falso---|-----

15.05 €

20 12 giorni 11AltroAltroveroAltro-falso-falsoAltro-------------falso---|-----

17.94 €

20 19 giorni 11AltroAltroveroAltro-falso-falsoAltro-------------falso---|-----

30.57 €

6 12 giorni 12AltroAltroveroAltro-falso-falsoAltro-------------falso---|-----

45.73 €

4 19 giorni 12AltroAltroveroAltro-falso-falsoAltro-------------falso---|-----

6.65 €

30 19 giorni 10AltroAltroMetricoveroAltro-falso-falsoAltro-------------falso---|-----

7.54 €

30 19 giorni 10AltroAltroMetricoveroAltro-falso-falsoAltro-------------falso---|-----

9.91 €

20 12 giorni 10AltroAltroMetricoveroAltro-falso-falsoAltro-------------falso---|-----

15.05 €

20 12 giorni 11AltroAltroMetricoveroAltro-falso-falsoAltro-------------falso---|-----

17.94 €

20 19 giorni 12AltroAltroMetricoveroAltro-falso-falsoAltro-------------falso---|-----

32.25 €

6 12 giorni 12AltroAltroMetricoveroAltro-falso-falsoAltro-------------falso---|-----

20.24 €

10 19 giorni 7------29-Filettatura esterna------Ottonevero29-|-falsofalso-----10--Altro-----falso-Con filettatura--

14.78 €

20 19 giorni 7------30-Filettatura esterna------Ottonevero30-|-falsofalso-----14--Altro-----falso-Con filettatura--

15.93 €

20 19 giorni 7------30-Filettatura esterna------Ottonevero30-|-falsofalso-----17--Altro-----falso-Con filettatura--

18.51 €

10 19 giorni 7------32-Filettatura esterna------Ottonevero32-|-falsofalso-----21--Altro-----falso-Con filettatura--

27.49 €

10 12 giorni 10------35-Filettatura esterna------Ottonevero35-|-falsofalso-----27--Altro-----falso-Con filettatura--

44.45 €

6 19 giorni 10------40-Filettatura esterna------Ottonevero40-|-falsofalso-----36--Altro-----falso-Con filettatura--

75.62 €

4 19 giorni 10------40-Filettatura esterna------Ottonevero40-|-falsofalso-----45--Altro-----falso-Con filettatura--

21.39 €

10 19 giorni 10------32-Filettatura esterna------Ottonevero32-|-falsofalso-----10--Altro-----falso-Con filettatura--

15.40 €

20 12 giorni 10------33-Filettatura esterna------Ottonevero33-|-falsofalso-----14--Altro-----falso-Con filettatura--

16.51 €

20 12 giorni 10------33-Filettatura esterna------Ottonevero33-|-falsofalso-----17--Altro-----falso-Con filettatura--

19.13 €

10 19 giorni 10------35-Filettatura esterna------Ottonevero35-|-falsofalso-----21--Altro-----falso-Con filettatura--

28.02 €

10 12 giorni 11------36-Filettatura esterna------Ottonevero36-|-falsofalso-----27--Altro-----falso-Con filettatura--

47.30 €

4 19 giorni 13------43-Filettatura esterna------Ottonevero43-|-falsofalso-----36--Altro-----falso-Con filettatura--

81.75 €

4 7 giorni 13------43-Filettatura esterna------Ottonevero43-|-falsofalso-----45--Altro-----falso-Con filettatura--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Temperatura di lavoro(°C) -|-

Supporto tecnico