Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 50 | 19 giorni | 9.5 | — | |||
7.33 € | 50 | 19 giorni | 10 | — | |||
7.61 € | 50 | 12 giorni | 10 | — | |||
7.83 € | 50 | 12 giorni | 13 | — | |||
13.03 € | 25 | 12 giorni | 13 | — | |||
18.83 € | 10 | 12 giorni | 15 | — | |||
28.44 € | 10 | 12 giorni | 15 | — | |||
6.98 € | 50 | 19 giorni | 12 | Metrico | |||
7.33 € | 50 | 12 giorni | 10 | Metrico | |||
7.61 € | 50 | 12 giorni | 12 | Metrico | |||
7.83 € | 50 | 12 giorni | 13 | Metrico | |||
13.03 € | 25 | 12 giorni | 13 | Metrico | |||
18.83 € | 10 | 19 giorni | 15 | Metrico | |||
28.44 € | 10 | 12 giorni | 15 | Metrico | |||
6.55 € | 50 | 19 giorni | 10 | — | |||
6.59 € | 50 | 12 giorni | 10 | — | |||
6.86 € | 50 | 12 giorni | 10 | — | |||
7.05 € | 50 | 12 giorni | 13 | — | |||
11.72 € | 25 | 12 giorni | 13 | — | |||
16.95 € | 20 | 12 giorni | 15 | — | |||
25.59 € | 10 | 12 giorni | 15 | — | |||
6.55 € | 50 | 19 giorni | 12 | Metrico | |||
6.59 € | 50 | 12 giorni | 10 | Metrico | |||
6.59 € | 50 | 12 giorni | 12 | Metrico | |||
7.05 € | 50 | 12 giorni | 13 | Metrico | |||
11.72 € | 25 | 12 giorni | 15 | Metrico | |||
16.95 € | 20 | 12 giorni | 15 | Metrico |
Loading...
Colore | Nero | Materiale | Altro | Modello | — |
---|---|---|---|---|---|
Senza alogeni | vero | Resistente agli urti | — | Numero RAL | — |
Protezione superficie | Altro | Larghezza chiave(mm) | — | Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba | falso |
Con passacavo | falso | Con schermatura | — | Versione EMC | — |
Rinforzato con fibre di vetro | — | Tipo di guarnizione | — | Qualità materiale | Altro |
Temperatura di lavoro(°C) | -|- | Passo filettatura(mm) | — | Versione a prova di esplosione | — |
Giunto cavo a nastro | — | Area multi-guarnizione | — | Con controdado | falso |
Dimensione angolare esagonale(mm) | — | Tenuta a vite separabile | — | Per diametro cavo(mm) | -|- |
Grado di protezione (IP) | — | Protezione antiesplosione | — | Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas | — |
Dimensione nominale filettatura metrica/PG | — | Protezione antipolvere | — | Per cavo armato | — |
Con scatto in apertura | — |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo filettatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali