Pressacavo, G-INESR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1415194

Codice componente
1415194
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

57.45 €

4 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza filettatura(mm) 8 Colore Altro Materiale Altro
Tipo filettatura Metrico Modello Senza alogeni vero
Resistente agli urti falso Numero RAL Protezione superficie Altro
Larghezza chiave(mm) 36 Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba falso Con passacavo vero
Con schermatura Versione EMC Rinforzato con fibre di vetro falso
Tipo di guarnizione Qualità materiale Altro Temperatura di lavoro(°C) -40|100
Passo filettatura(mm) 1.5 Versione a prova di esplosione Giunto cavo a nastro falso
Area multi-guarnizione Con controdado falso Dimensione angolare esagonale(mm) 40
Tenuta a vite separabile Per diametro cavo(mm) 13|21 Grado di protezione (IP) IP68
Protezione antiesplosione Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas Dimensione nominale filettatura metrica/PG
Protezione antipolvere Per cavo armato Con scatto in apertura

Si trova sulla pagina di Pressacavo, G-INESR, il codice articolo è il seguente: 1415194.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1415194.

Supporto tecnico