Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3061884 |
3061897 |
3061899 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Numero totale di poli (senza contatto di terra) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Sezione trasversale del conduttore collegabile (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.88 € | 20 | 7 giorni | 20 | 104 | 20 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 24 | |||
15.51 € | 20 | 47 giorni | 24 | 124.8 | 24 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 24 | |||
12.62 € | 20 | 23 giorni | 20 | 70 | 20 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 17.5 |
Loading...
Modello | — | Tensione nominale(V) | 500 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento morsetto a molla |
---|---|---|---|---|---|
Agganciabile | vero |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Numero totale di poli (senza contatto di terra)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Sezione trasversale del conduttore collegabile(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali