Set di campioni, SACC-CI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1418637
1418638
1418641
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Onda di tensione nominale
(kV)

30.94 €

10 63 giorni 81.5

30.94 €

10 63 giorni 80.8

57.29 €

5 63 giorni 170.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) Altezza(mm) Profondità(mm)
Tensione nominale(V) Con protezione filo falso Tipo di contatto Bus
Temperatura ambiente(°C) -25|105 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Tipo di collegamento elettrico Materiale della superficie di contatto Oro Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 3 Diametro contatto a innesto(mm) Inserto di contatto senza contatti falso
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|-
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Con conduttore di protezione falso Materiale contatto Altro
Materiale dell'inserto connettore Termoplastica Ingresso corrente nominale(A) Materiale dell'inserto di contatto
Numero min. di cicli di inserimento Numero di contatti di potenza Numero di contatti di controllo

Supporto tecnico