Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Modello | — | Tensione nominale(V) | 500 | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento morsetto a molla |
---|---|---|---|---|---|
Agganciabile | vero | Numero totale di poli (senza contatto di terra) | 4 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|4 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|2.5 |
Sezione trasversale del conduttore collegabile(mm²) | 0.14|4 | Ingresso corrente nominale(A) | 24 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali