Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1038842
Metodo di montaggio | — | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Numero di poli | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Livello di protezione tensione(kV) | 1.5 | Tensione continua AC max.(V) | 255 | Corrente di scarica totale (8/20) (L+N-PE)(kA) | 4 |
Corrente di sovratensione nominale (8/20) (L-N)(kA) | — | Corrente di carico nominale(A) | — | Tensione nominale AC(V) | 230 |
Tensione nominale DC(V) | — | Tipo di categoria 3 | vero | Livello di protezione tensione L-N(kV) | 1.5 |
Livello di protezione tensione L-PE/N-PE(kV) | 1.5 | Segnalazione al dispositivo | Acustico | Tensione continua DC max.(V) | — |
Grado di protezione (IP) | — | Con filtro antidisturbo | falso | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | — |
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | — | Corrente di scarica totale (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA) | — |
Si trova sulla pagina di Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di tipo 3, BLT-SKT, il codice articolo è il seguente: 1038842.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1038842.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali