Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2856702 |
2859987 |
2920667 |
2920670 |
2920683 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Livello di protezione tensione (kV) | Tensione continua AC max. (V) | Corrente di scarica totale (8/20) (L+N-PE) (kA) | Corrente di sovratensione nominale (8/20) (L-N) (kA) | Corrente di carico nominale (A) | Tensione nominale AC (V) | Livello di protezione tensione L-N (kV) | Livello di protezione tensione L-PE/N-PE (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466.10 € | 1 | 7 giorni | 0.45 | 150 | 3 | 3 | 20 | 120 | 0.45 | 0.45 | |||
444.10 € | 1 | 7 giorni | 1 | 264 | 5 | 5 | 20 | 240 | 1 | 1 | |||
348.00 € | 1 | 7 giorni | 0.45 | 150 | 3 | 3 | 5 | 120 | 0.45 | 0.45 | |||
387.40 € | 1 | 7 giorni | 0.45 | 150 | 3 | 3 | 10 | 120 | 0.45 | 0.45 | |||
427.00 € | 1 | 7 giorni | 0.45 | 150 | 3 | 3 | 15 | 120 | 0.45 | 0.45 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Con contatto di segnalazione da remoto | vero | Numero di poli | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale DC(V) | — | Tipo di categoria 3 | vero | Segnalazione al dispositivo | Ottica |
Tensione continua DC max.(V) | — | Grado di protezione (IP) | — | Con filtro antidisturbo | falso |
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | 6 | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | 4 | Corrente di scarica totale (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA) | — |
Configura
Proprietà di base
Livello di protezione tensione(kV)
Tensione continua AC max.(V)
Corrente di scarica totale (8/20) (L+N-PE)(kA)
Corrente di sovratensione nominale (8/20) (L-N)(kA)
Corrente di carico nominale(A)
Tensione nominale AC(V)
Livello di protezione tensione L-N(kV)
Livello di protezione tensione L-PE/N-PE(kV)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali