Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di tipo 3, scaricatore di sovratensione montabile su guida, PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2817958

Codice componente
2817958
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

166.10 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Guida DIN (guida a cappello) 35mm Con contatto di segnalazione da remoto vero Numero di poli
Livello di protezione tensione(kV) 0.12 Tensione continua AC max.(V) 60 Corrente di scarica totale (8/20) (L+N-PE)(kA) 0.5
Corrente di sovratensione nominale (8/20) (L-N)(kA) 0.5 Corrente di carico nominale(A) 26 Tensione nominale AC(V)
Tensione nominale DC(V) 48 Tipo di categoria 3 vero Livello di protezione tensione L-N(kV) 0.12
Livello di protezione tensione L-PE/N-PE(kV) 0.12 Segnalazione al dispositivo Ottica Tensione continua DC max.(V) 60
Grado di protezione (IP) Con filtro antidisturbo falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 4
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 2.5 Corrente di scarica totale (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA)

Si trova sulla pagina di Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di tipo 3, scaricatore di sovratensione montabile su guida, PT, il codice articolo è il seguente: 2817958.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2817958.

Supporto tecnico