Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240164
Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 450 | Colore | Trasparente |
---|---|---|---|---|---|
Numero di posizioni del morsetto | 3 | Diametro cavo(mm) | 0|0 | Idoneo per anima solida | — |
Sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili) con manicotto terminale del cavo(mm²) | 0|0 | Sezione trasversale del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | -|- | Gamma AWG | -|- |
Sezione trasversale nominale(mm²) | 2.5|2.5 | Adatto per anima multifilare | — | Adatto per anima flessibile | — |
Con funzionamento locale | — |
Si trova sulla pagina di Morsettiera a presa, JBC, il codice articolo è il seguente: 3240164.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240164.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali