Codice articolo del costruttore: 1033202
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 123.90 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Larghezza: 6.3 mm
Altezza: 109.51 mm
Profondità: 119.2 mm
Altezza di incasso: 109.81 mm
Consumo energetico: 0.9 VA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1033202
Codice componente
|
---|
1033202 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza di incasso (mm) | Consumo energetico (VA) | Versione modulare | Idoneità per funzioni di sicurezza | Tipo di collegamento elettrico | A prova di cortocircuito | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.90 € | 2 | 7 giorni | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 0.9 | falso | — | Collegamento a vite | — |
Loading...
Larghezza di incasso(mm) | 6.2 | Larghezza in numero di spazi modulari | — | Tipo di tensione della tensione di alimentazione | — |
---|---|---|---|---|---|
Uscita potenza(W) | — | Tensione di uscita stabilizzata | — | Possibilità di montaggio su guida | falso |
Possibilità di montaggio a parete | falso | Stabilizzato | — | Grado di protezione (IP) | IP20 |
Possibile montaggio diretto | falso | 1a tensione di uscita secondaria(V) | -|- | 2a tensione di uscita secondaria(V) | -|- |
3a tensione di uscita secondaria(V) | -|- | Tensione secondaria regolabile | — | Tensione di alimentazione nominale a AC 50 Hz(V) | -|- |
Tensione di alimentazione nominale a AC 60 Hz(V) | -|- | Tensione di alimentazione nominale a DC(V) | 9.6|9.6 | Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 | — |
Corrente di uscita max 1(A) | 0.03 | Corrente di uscita max 2(A) | — | Corrente di uscita max 3(A) | — |
Valore nominale tensione di uscita 1(V) | — | Valore nominale tensione di uscita 2(V) | — | Valore nominale tensione di uscita 3(V) | — |
Valore nominale corrente di uscita 1(A) | 0.03 | Valore nominale corrente di uscita 2(A) | — | Valore nominale corrente di uscita 3(A) | — |
SIL conforme a IEC 61508 | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Generatore di tensione costante, MINI MCR, il codice articolo è il seguente: 1033202.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1033202.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Altezza di incasso(mm)
Consumo energetico(VA)
Versione modulare
Idoneità per funzioni di sicurezza
Tipo di collegamento elettrico
A prova di cortocircuito
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1033201 |
2902064 |
2902065 |
2902822 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Altezza di incasso (mm) | Consumo energetico (VA) | Versione modulare | Idoneità per funzioni di sicurezza | Tipo di collegamento elettrico | A prova di cortocircuito |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.90 € | 2 | 7 giorni | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 0.9 | falso | — | Altro | — | |||
163.10 € | 2 | 26 giorni | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 1.1 | vero | falso | Collegamento a vite | falso | |||
163.10 € | 2 | 26 giorni | 6.3 | 109.51 | 119.2 | 109.81 | 1.1 | vero | falso | Altro | — | |||
160.80 € | 2 | 7 giorni | 6.4 | 93.1 | 101.2 | 93.1 | 0.6 | vero | falso | Collegamento a vite | — |