Avviamento motore elettromeccanico a carico reversibile, IBS RL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2731830
2734769
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tensione della tensione di alimentazione Tipo di tensione (tensione di ingresso)

-

1 46 giorni DCDC

-

1 75 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 185.1 Altezza(mm) 193 Profondità(mm) 138
Numero di ingressi 6 Idoneità per funzioni di sicurezza falso Protocollo di supporto per LON falso
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali 0 Numero di interfacce HW RS-232 0 Numero di interfacce HW RS-422 0
Numero di interfacce HW RS-485 0 Numero di interfacce hardware TTY seriali 0 Numero di interfacce HW USB
Numero di interfacce hardware parallele 0 Numero di interfacce HW altro 0 Con interfaccia ottica falso
Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per ASI falso Protocollo di supporto per PROFIBUS falso
Protocollo di supporto per CAN falso Protocollo di supporto per INTERBUS vero Protocollo di supporto per KNX falso
Protocollo di supporto per MODBUS falso Protocollo di supporto per Data Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per altri sistemi bus vero Protezione da cortocircuiti, uscite disponibili falso
Tipo di uscita digitale Altro Tipo di collegamento elettrico all'uscita del motore Collegamento a vite Numero di uscite del motore
Tipo di collegamento elettrico Altro Possibilità di montaggio su guida falso Con uscita freno falso
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Possibilità di collegamento fieldbus su accoppiatore bus separato vero
Corrente di funzionamento nominale del motore(A) -|- Con impostazione dei parametri della corrente del motore vero Accessorio di sistema vero
Con protezione termica del motore Agente operativo aggiunto (Ex ia) falso Agente operativo aggiunto (Ex ib) falso
Grado di protezione (IP) Altro Protocollo di supporto per SERCOS falso Protocollo di supporto per INTERBUS-Safety falso
Categoria conforme a EN 954-1 Numero di interfacce PROFINET 0 Numero di interfacce hardware wireless 0
Possibilità di montaggio anteriore falso Possibilità di montaggio in rack falso Montaggio a parete/montaggio diretto vero
Standard radio Bluetooth Standard radio WLAN 802.11 Master di collegamento IO falso
Livello di prestazione conf. EN ISO 13849-1 Protocollo di supporto per interfaccia AS Safety at Work falso Protocollo di supporto per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per EtherNet/IP falso Protocollo di supporto per Foundation Fieldbus falso Protocollo di supporto per PROFINET CBA falso
Protocollo di supporto per PROFINET IO falso Protocollo di supporto per PROFIsafe falso Protocollo di supporto per SafetyBUS p falso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz(V) 32|32 Tensione di alimentazione AC 60 Hz(V) 32|32 Tensione di alimentazione DC(V) -|-
Tensione consentita in uscita(V) 24|24 Tensione consentita in ingresso(V) 0|5 Con tensione di uscita AC
Standard radio GPRS Standard radio GSM Standard radio UMTS
SIL conforme a IEC 61508 Grado di protezione (NEMA)

Supporto tecnico