Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2713010 |
2713023 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Numero RAL | Temperatura di esercizio (°C) | Spaziatura modulare (MW) | Possibilità di montaggio su guida | Con schermaggio | Con fessure di ventilazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.83 € | 20 | 25 giorni | Verde | 45.2 | 107.3 | 6021 | -40|105 | 0.045 | vero | falso | — | |||
- | 20 | 32 giorni | Verde | 45.2 | 107.3 | 6021 | -40|105 | 0.045 | vero | falso | — |
Loading...
Materiale | Plastica | Altezza(mm) | 99 | Tipo di riparo | — |
---|---|---|---|---|---|
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — | Alloggiamento affiancato | — | Possibilità di montaggio a parete | falso |
Grado di protezione (IP) | — | Finitura superficie | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Numero RAL
Temperatura di esercizio(°C)
Spaziatura modulare (MW)
Possibilità di montaggio su guida
Con schermaggio
Con fessure di ventilazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali