Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2854047
Codice componente
|
---|
2854047 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Numero RAL | Temperatura di esercizio (°C) | Spaziatura modulare (MW) | Possibilità di montaggio su guida | Con schermaggio | Con fessure di ventilazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.99 € | 10 | 7 giorni | Altro | 22.6 | 107.3 | 7035 | -40|100 | 0.0225 | vero | falso | — |
Loading...
Materiale | Plastica | Altezza(mm) | 99 | Tipo di riparo | — |
---|---|---|---|---|---|
Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB | — | Alloggiamento affiancato | — | Possibilità di montaggio a parete | falso |
Grado di protezione (IP) | — | Finitura superficie | — | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Montaggio su guida DIN, ME, il codice articolo è il seguente: 2854047.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2854047.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Numero RAL
Temperatura di esercizio(°C)
Spaziatura modulare (MW)
Possibilità di montaggio su guida
Con schermaggio
Con fessure di ventilazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2200279 |
2200335 |
2200535 |
2854050 |
2854063 |
2854186 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Numero RAL | Temperatura di esercizio (°C) | Spaziatura modulare (MW) | Possibilità di montaggio su guida | Con schermaggio | Con fessure di ventilazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.43 € | 10 | 7 giorni | Altro | 90.4 | 107.3 | 7035 | -40|100 | 0.09 | vero | — | — | |||
14.47 € | 250 | 16 giorni | Altro | 45.2 | 107.3 | 7035 | -40|105 | 0.045 | vero | falso | — | |||
19.11 € | 10 | 28 giorni | Altro | 67.8 | 107.3 | 7035 | -40|105 | — | vero | falso | — | |||
34.21 € | 10 | 15 giorni | Altro | 35.2 | 107.3 | 7035 | -40|105 | 0.035 | vero | falso | — | |||
38.70 € | 10 | 25 giorni | Altro | 45.2 | 107.3 | 7035 | -40|100 | 0.045 | vero | falso | — | |||
- | 10 | 32 giorni | Verde | 17.6 | 107.3 | 6021 | -40|105 | 0.0175 | vero | falso | falso |