Parte superiore dell'alloggiamento, alloggiamento dei componenti, EH 22

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2202200

Codice componente
2202200
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.89 €

100 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Verde Materiale Altro Larghezza(mm) 22.6
Altezza(mm) 75.26 Profondità(mm) 36.95 Numero RAL
Temperatura di esercizio(°C) -40|80 Tipo di riparo Con sistema di collegamento integrato per montaggio su PCB
Alloggiamento affiancato Spaziatura modulare (MW) 0.0225 Possibilità di montaggio su guida falso
Possibilità di montaggio a parete falso Con schermaggio falso Grado di protezione (IP)
Finitura superficie Con fessure di ventilazione Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Parte superiore dell'alloggiamento, alloggiamento dei componenti, EH 22, il codice articolo è il seguente: 2202200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2202200.

Supporto tecnico