Spina, PP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3211271
3211272
3211273
3211275
3211276
3211277
3211278
3211279
3211280
3211281
3211282
3211283
3211284
3211285
3211286
3211287
3211288
3211290
3211291
3211292
3211293
3211294
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Numero totale di poli (senza contatto di terra)

1.01 €

200 7 giorni 15.21

1.01 €

200 47 giorni 15.21

1.01 €

200 7 giorni 15.21

1.01 €

200 7 giorni 15.21

1.01 €

200 47 giorni 15.21

1.01 €

200 7 giorni 15.21

1.01 €

200 47 giorni 15.21

1.01 €

200 7 giorni 15.21

1.01 €

200 7 giorni 15.21

1.66 €

150 7 giorni 210.42

2.32 €

100 23 giorni 315.63

2.98 €

100 7 giorni 420.84

3.65 €

50 47 giorni 5265

4.32 €

50 78 giorni 631.26

4.96 €

50 23 giorni 736.47

5.62 €

50 7 giorni 841.68

6.30 €

50 47 giorni 946.89

7.60 €

30 47 giorni 1157.211

8.26 €

30 7 giorni 1262.412

8.92 €

30 47 giorni 1367.613

9.59 €

20 23 giorni 1472.814

10.24 €

20 7 giorni 157815

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Tensione nominale(V) 800 Tipo di collegamento elettrico Collegamento morsetto a molla
Agganciabile vero Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale del conduttore collegabile(mm²) 0.14|4
Ingresso corrente nominale(A) 24

Supporto tecnico