Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2968467
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 | Larghezza(mm) | 124.9 | Altezza(mm) | 127.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 92 | Corrente nominale(A) | — | Tensione nominale(V) | — |
Numero di poli | 16 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | — | Grado di inquinamento | — |
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Si trova sulla pagina di Morsettiera di base, UM122-FLK16, il codice articolo è il seguente: 2968467.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2968467.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali