Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di tipo 3, connettore di fissaggio, MNT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2882213
2882255
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente di carico nominale
(A)

50.85 €

4 16 giorni 16

66.20 €

3 23 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Con contatto di segnalazione da remoto vero Numero di poli
Livello di protezione tensione(kV) 1.2 Tensione continua AC max.(V) 275 Corrente di scarica totale (8/20) (L+N-PE)(kA) 3
Corrente di sovratensione nominale (8/20) (L-N)(kA) 3 Tensione nominale AC(V) 230 Tensione nominale DC(V)
Tipo di categoria 3 vero Livello di protezione tensione L-N(kV) 1.2 Livello di protezione tensione L-PE/N-PE(kV) 1.5
Segnalazione al dispositivo Ottica Tensione continua DC max.(V) Grado di protezione (IP)
Con filtro antidisturbo falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²)
Corrente di scarica totale (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA)

Supporto tecnico