Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di tipo 3, protezione contro le sovratensioni tipo 3, PLT-T3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2906450

Codice componente
2906450
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

142.70 €

2 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Con contatto di segnalazione da remoto vero Numero di poli 2
Livello di protezione tensione(kV) 1.2 Tensione continua AC max.(V) 275 Corrente di scarica totale (8/20) (L+N-PE)(kA) 3
Corrente di sovratensione nominale (8/20) (L-N)(kA) 3 Corrente di carico nominale(A) 16 Tensione nominale AC(V) 230
Tensione nominale DC(V) Tipo di categoria 3 vero Livello di protezione tensione L-N(kV) 1.2
Livello di protezione tensione L-PE/N-PE(kV) 1.5 Segnalazione al dispositivo Ottica Tensione continua DC max.(V)
Grado di protezione (IP) Con filtro antidisturbo falso Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) 4
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) 2.5 Corrente di scarica totale (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA)

Si trova sulla pagina di Dispositivo di protezione contro le sovratensioni di tipo 3, protezione contro le sovratensioni tipo 3, PLT-T3, il codice articolo è il seguente: 2906450.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2906450.

Supporto tecnico