Morsetto terminale, E/NS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0804271

Codice componente
0804271
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.50 €

150 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale Plastica Metodo di montaggio Altro
Lunghezza(mm) 48.6 Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 9.5
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 34.3 Tipo di chiusura Avvitabile

Si trova sulla pagina di Morsetto terminale, E/NS, il codice articolo è il seguente: 0804271.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0804271.

Supporto tecnico