Morsetto per collegamento di schermatura, SK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3026463

Codice componente
3026463
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.15 €

20 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Montaggio diretto Altezza(mm) 160.5 Temperatura di esercizio(°C) -|-
Larghezza/dimensioni rete(mm) 40 Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite Diametro del cavo consentito(mm) 20|35
Versione “Ex e” collaudata contro le esplosioni falso

Si trova sulla pagina di Morsetto per collegamento di schermatura, SK, il codice articolo è il seguente: 3026463.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3026463.

Supporto tecnico