Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Metodo di montaggio | — | Con contatto di segnalazione da remoto | vero | Numero di poli | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Livello di protezione tensione(kV) | 0.09 | Tensione continua AC max.(V) | 30 | Corrente di scarica totale (8/20) (L+N-PE)(kA) | 1 |
Corrente di sovratensione nominale (8/20) (L-N)(kA) | 1 | Corrente di carico nominale(A) | 6 | Tensione nominale AC(V) | — |
Tensione nominale DC(V) | 24 | Tipo di categoria 3 | vero | Livello di protezione tensione L-N(kV) | — |
Livello di protezione tensione L-PE/N-PE(kV) | — | Segnalazione al dispositivo | Ottica | Tensione continua DC max.(V) | 30 |
Grado di protezione (IP) | — | Con filtro antidisturbo | falso | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²) | 4 |
Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | 2.5 | Corrente di scarica totale (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)(kA) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali