Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2906944
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida a cappello)/Guida G TH35/G32 | Larghezza(mm) | 343.4 | Altezza(mm) | 125.4 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 65.5 | Corrente nominale(A) | 0.0065 | Tensione nominale(V) | 24 |
Numero di poli | 37 | Tipo di collegamento elettrico, lato campo | Altro | Grado di inquinamento | 2 |
Tipo di collegamento elettrico, lato controllo | Altro |
Si trova sulla pagina di Modulo relè a 16 canali, Honeywell C300, il codice articolo è il seguente: 2906944.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2906944.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali