Codice articolo del costruttore: 1026765
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 720.11 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Larghezza: 42.8 mm
Altezza: 100 mm
Profondità: 101 mm
Numero di porte 1000 Mbps SC (SX): 0
Numero di porte 1000 Mbps SC (LX): 0
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1026765
Codice componente
|
---|
1026765 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero di porte 1000 Mbps SC (SX) | Numero di porte 1000 Mbps SC (LX) | Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 | A 2 strati | Gestibile | Numero di altre porte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720.11 € | 1 | 7 giorni | 42.8 | 100 | 101 | 0 | 0 | 0 | vero | falso | 2 |
Loading...
Metodo di montaggio | Guida DIN (guida per cilindro) | Numero di porte 100 Mbps SC | 0 | Numero di porte 1000 Mbps RJ45 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di porte 100 Mbps ST | — | Ethernet | vero | Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 | 0 |
Numero di slot per moduli | 0 | Numero di interruttori impilabili max. | 0 | Numero di porte 10/100 Mbps M12 | 0 |
Numero di porte 1000 Mbps GBIC | 0 | Numero di porte 1000 Mbps Mini GBIC | 0 | Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC | 0 |
A 3 strati | falso | Grado di protezione (IP) | IP30 | Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC | — |
Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC | — | Power over Ethernet | — | Numero di porte PoE | — |
Potenza PoE max(W) | — | Numero di porte 100 Mbps POF | — | Numero di porte 1000 Mbps POF | — |
Numero di porte 40 Gbps Mini GBIC | — | Numero di porte 100 Gbps Mini GBIC | — | Numero di porte 10 Gbps RJ45 | — |
Si trova sulla pagina di Interruttore Ethernet PoE+, FL SWITCH, il codice articolo è il seguente: 1026765.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1026765.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Numero di porte 1000 Mbps SC (SX)
Numero di porte 1000 Mbps SC (LX)
Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45
A 2 strati
Gestibile
Numero di altre porte
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1026923 |
1026924 |
1026932 |
1026937 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero di porte 1000 Mbps SC (SX) | Numero di porte 1000 Mbps SC (LX) | Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 | A 2 strati | Gestibile | Numero di altre porte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,554.83 € | 1 | 7 giorni | 75 | 170 | 152 | 0 | 0 | 0 | falso | vero | 8 | |||
2,023.32 € | 1 | 61 giorni | 75 | 170 | 152 | 0 | 0 | 0 | falso | vero | 4 | |||
960.20 € | 1 | 7 giorni | 30 | 149 | 107.8 | 1 | 1 | 1 | vero | falso | 1 | |||
900.25 € | 1 | 98 giorni | 30 | 149 | 107.8 | 0 | 0 | 1 | vero | falso | 1 |