Interruttore Ethernet industriale, interruttore NAT gestito 2000, FL NAT (2702881)

Interruttore Ethernet industriale, interruttore NAT gestito 2000, FL NAT 2702881

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2702881

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 1,231.42

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Ethernet: falso

Numero di porte 10/100 Mbps RJ45: 8

Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45: 0

Numero di altre porte: 8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2702881

Codice componente
2702881
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ethernet Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 Numero di altre porte

1,231.42 €

1 7 giorni falso808

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Larghezza(mm) 45 Altezza(mm) 130
Profondità(mm) 115 Numero di porte 100 Mbps SC 0 Numero di porte 1000 Mbps RJ45 0
Numero di porte 100 Mbps ST Numero di porte 1000 Mbps SC (SX) 0 Numero di porte 1000 Mbps SC (LX) 0
Numero di slot per moduli 0 Numero di interruttori impilabili max. 0 Numero di porte 10/100 Mbps M12 0
Numero di porte 1000 Mbps GBIC 0 Numero di porte 1000 Mbps Mini GBIC 0 Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC 0
A 2 strati vero A 3 strati vero Gestibile vero
Grado di protezione (IP) IP20 Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC
Power over Ethernet Numero di porte PoE Potenza PoE max(W)
Numero di porte 100 Mbps POF Numero di porte 1000 Mbps POF Numero di porte 40 Gbps Mini GBIC
Numero di porte 100 Gbps Mini GBIC Numero di porte 10 Gbps RJ45

Si trova sulla pagina di Interruttore Ethernet industriale, interruttore NAT gestito 2000, FL NAT, il codice articolo è il seguente: 2702881.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2702881.

Tipologia prodotto

Codice componente
2702882
2702981
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Ethernet Numero di porte 10/100 Mbps RJ45 Numero di porte 10/100/1000 Mbps RJ45 Numero di altre porte

1,474.43 €

1 7 giorni vero808

2,276.28 €

1 47 giorni falso044

Supporto tecnico