Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1415244
Larghezza(mm) | 168 | Altezza(mm) | — | Lunghezza(mm) | 338 |
---|---|---|---|---|---|
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Numero di aperture | 0 | Con guarnizione | — |
Tipo di apertura | Altro | Grado di protezione (IP), montato | IP54 | Materiale piastra adattatore | Acciaio inossidabile |
Si trova sulla pagina di Piastra di base, MD-IN, il codice articolo è il seguente: 1415244.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1415244.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali