Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3211792
Codice componente
|
---|
3211792 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | Piani collegati internamente | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 100 | Preventivo | Arancione | 83.5 | 6.2 | 47.5 | 2 | falso | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 28 | vero |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Tensione nominale(V) | 500 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro |
Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro | Numero di livelli | 2 | Corpo, materiale isolante | Altro |
Posizione collegamento | — |
Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli, PTTB, il codice articolo è il seguente: 3211792.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3211792.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello
Piani collegati internamente
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1109053 |
3211791 |
3211794 |
3211827 |
3212443 |
3212444 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | Piani collegati internamente | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03 € | 100 | 7 giorni | Rosso | 68 | 5.2 | 45.8 | 4 | falso | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | -|- | 22 | vero | |||
2.25 € | 100 | Preventivo | Rosso | 83.5 | 6.2 | 47.5 | 2 | falso | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 28 | vero | |||
2.39 € | 100 | Preventivo | Bianco | 83.5 | 6.2 | 47.5 | 2 | falso | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 28 | vero | |||
4.60 € | 50 | 91 giorni | Blu | 83.5 | 6.2 | 47.5 | 4 | vero | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 30 | vero | |||
1.45 € | 150 | Preventivo | Rosso | 69.3 | 3.5 | 42.6 | 2 | falso | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 16 | falso | |||
1.45 € | 150 | Preventivo | Nero | 69.3 | 3.5 | 42.6 | 2 | falso | 0.14|1.5 | 0.14|1 | 0.14|1.5 | 0.14|1.5 | 16 | falso |