Morsettiera passante, PTS (1037082)

Morsettiera passante, PTS 1037082

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1037082

Marca: PHOENIX CONTACT

Prezzo: 0.89

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Nero

Tensione nominale: 800 V

Lunghezza: 49 mm

Larghezza/dimensioni rete: 5.2 mm

Altezza di montaggio minima possibile: 43 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1037082

Codice componente
1037082
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

0.89 €

250 7 giorni Nero800495.24320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Altro
Numero di livelli 1 Piani collegati internamente falso Corpo, materiale isolante Altro
Posizione collegamento Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni vero

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante, PTS, il codice articolo è il seguente: 1037082.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1037082.

Tipologia prodotto

Codice componente
1037083
1037084
1037085
1037086
1094477
3213602
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Tensione nominale
(V)
Lunghezza
(mm)
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Altezza di montaggio minima possibile
(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

0.89 €

250 7 giorni Rosso800495.24320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524

0.94 €

200 7 giorni Giallo800495.24320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524

0.94 €

200 7 giorni Marrone800495.24320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524

0.94 €

200 7 giorni Arancione800495.24320.14|40.14|2.50.14|40.14|2.524

1.39 €

150 16 giorni Nero800495.24340.14|40.14|2.50.14|4-|-24

1.07 €

200 7 giorni Blu80062.46.24320.2|60.25|40.2|60.2|432

Supporto tecnico