Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1420051 |
1420052 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Meccanismo di blocco | Con pressacavo | Versione EMC | Resistente alla corrosione | Rivestimento alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Posizione cavo di alimentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05 € | 12 | 7 giorni | 56.99 | 104.99 | Tipo orientabile | falso | vero | vero | Senza rivestimento | -40|125 | Altro | Altro | |||
21.65 € | 9 | 7 giorni | 56.99 | 104.99 | Tipo orientabile | falso | vero | vero | Senza rivestimento | -40|125 | Altro | Altro |
Loading...
Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — | Con coperchio incernierato | falso |
---|---|---|---|---|---|
Colore alloggiamento | — | Numero di ingressi del condotto | — | Materiale alloggiamento | Altro |
Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — | Numero di aperture | — |
Con guarnizione | — | Tipo di alloggiamento | Altro | Grado di protezione (IP), montato | IP66 |
Materiale piastra adattatore | — | Posizione del grillo | Nessuno | Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Meccanismo di blocco
Con pressacavo
Versione EMC
Resistente alla corrosione
Rivestimento alloggiamento
Temperatura di esercizio(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Posizione cavo di alimentazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali