Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1853353 |
1855131 |
1855157 |
1855160 |
1886553 |
1886566 |
1886579 |
1886582 |
1886595 |
1886605 |
1886621 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Materiale alloggiamento | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Tipo di alloggiamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.95 € | 10 | 28 giorni | 75 | Zinco | V0 | — | |||
24.71 € | 10 | 28 giorni | 65 | Zinco | V0 | — | |||
30.62 € | 10 | 28 giorni | 75 | Zinco | V0 | — | |||
34.58 € | 10 | 29 giorni | 75 | Zinco | V0 | — | |||
30.31 € | 10 | 28 giorni | 65 | Altro | V0 | Altro | |||
34.95 € | 10 | 40 giorni | 65 | Zinco | Altro | Altro | |||
36.12 € | 10 | 7 giorni | 75 | Zinco | Altro | Altro | |||
40.23 € | 5 | 28 giorni | 75 | Zinco | V0 | Altro | |||
30.78 € | 10 | 28 giorni | 65 | Zinco | V0 | Altro | |||
35.32 € | 10 | 39 giorni | 65 | Zinco | V0 | Altro | |||
40.60 € | 5 | 28 giorni | 75 | Zinco | V0 | Altro |
Loading...
Larghezza(mm) | 33 | Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Con coperchio incernierato | falso | Colore alloggiamento | — | Meccanismo di blocco | Vite |
Numero di ingressi del condotto | — | Con pressacavo | falso | Versione EMC | vero |
Resistente alla corrosione | — | Rivestimento alloggiamento | Altro | Temperatura di esercizio(°C) | -40|125 |
Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — | Numero di aperture | — |
Con guarnizione | — | Grado di protezione (IP), montato | IP65 | Materiale piastra adattatore | — |
Posizione cavo di alimentazione | Altro | Posizione del grillo | Nessuno | Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Materiale alloggiamento
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Tipo di alloggiamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali