Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2981884
Larghezza(mm) | 54 | Altezza(mm) | 82 | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Colore alloggiamento | Altro | Tensione nominale(V) | — | Materiale alloggiamento | Plastica |
Temperatura di esercizio(°C) | -20|70 | Con separazione possibile | falso | Tensione di esercizio(V) | -|- |
Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas | Altro | Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri | Altro | Materiale della superficie di contatto | Altro |
Portata di corrente max. per segnale I/O(A) | — | Portata di corrente max. per presa(A) | — | Corrente totale max.(A) | — |
Grado di protezione (IP) | Altro | Con indicazione a LED | vero | Grado di inquinamento | — |
Collegamento per sensori NPN | vero | Numero di canali per slot connettore | 1 | Numero di slot sensore/attuatore | 4 |
Tipo di derivazioni per cavi sensore/attuatore | M12 | Slot per sensori/attuatori per manicotti filettati | M12 | Lunghezza del cavo preassemblato(m) | 10 |
Lunghezza del cavo configurabile | falso | Diametro esterno del cavo per pressacavi(mm) | 8.2|8.2 | Diametro contatto femmina(mm) | — |
Numero di poli slot sensore/attuatore | 4 | Versione del cavo fisso idonea per catenaria cavi | vero | Tipo di connettore per linea principale | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Sezione trasversale del conduttore collegabile(mm²) | -|- | Materiale corpo del contatto | — |
Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Scatola sensore/attuatore, PSR-SACB, il codice articolo è il seguente: 2981884.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2981884.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali