Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3214326
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Altro | Tensione nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 92.7 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 6.2 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 88.9 | Piastra di chiusura necessaria | falso |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a vite | Numero di livelli | 2 |
Numero di posizioni morsetti per livello | 4 | Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|4 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|4 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|1.5 |
Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 28 |
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | vero |
Si trova sulla pagina di Morsetto sezionatore con levetta UT 4-L, il codice articolo è il seguente: 3214326.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3214326.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali