Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3010110
Codice componente
|
---|
3010110 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.75 € | 6 | 7 giorni | Grigio | 1000 | 100 | 31 | 107.3 | 35|150 | 50|150 | 50|150 | 25|50 | 309 | vero |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Piastra di chiusura necessaria | falso | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a vite | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a vite |
Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Piani collegati internamente | falso |
Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Si trova sulla pagina di Morsettiera per corrente elevata UKH, il codice articolo è il seguente: 3010110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3010110.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0711852 |
3009080 |
3010123 |
3048344 |
3076400 |
3076523 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.36 € | 6 | 7 giorni | Blu | 1000 | 100 | 36 | 123.6 | 70|240 | 70|185 | 70|240 | 35|95 | 415 | vero | |||
14.11 € | 20 | Preventivo | Altro | 1000 | 70.5 | 20 | 81 | 16|70 | 25|50 | 25|50 | 10|16 | 150 | falso | |||
34.75 € | 6 | 7 giorni | Blu | 1000 | 100 | 31 | 107.3 | 35|150 | 50|150 | 50|150 | 25|50 | 309 | vero | |||
- | 200 | Preventivo | Rosso | 1000 | 70.5 | 20 | 81 | 16|50 | 25|50 | 25|50 | 10|16 | 150 | vero | |||
- | 3 | Preventivo | Altro | 1000 | 70.5 | 81.2 | 85 | 16|95 | 16|70 | 25|70 | 16|25 | 192 | falso | |||
- | 3 | Preventivo | Altro | 1000 | 103.4 | 81.2 | 80 | 16|95 | 16|70 | 25|70 | 16|25 | 192 | falso |