Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2941183
Corrente nominale(A) | — | Larghezza(mm) | 6.15 | Altezza(mm) | 79.6 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 56 | Con morsetti rimovibili | falso | Unità, polarizzazione | — |
Guida, risposta di commutazione | Monostabile | Con contatti a guida forzata | falso | Tipo di contatto interruttore | Contatto doppio |
Con spina | vero | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V) | 4.5|5.5 |
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V) | 4.5|5.5 | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) | 4.5|5.5 | Grado di protezione (IP) | — |
Con indicazione a LED | — | Tipo di tensione per attuazione | AC/DC | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 |
Numero di contatti normalmente aperti | 1 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Si trova sulla pagina di Modulo relè DEK, il codice articolo è il seguente: 2941183.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2941183.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali