Relè di monitoraggio, EMD-BL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2903521
2903522
2903523
2903524
2903525
2903526
2903527
2903528
2906252
2906253
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intervallo di misurazione della corrente
(A)
Trasformatore di corrente esterno Gamma di misurazione tensione
(V)
Possibile sottotensione monofase Possibile sottotensione trifase Possibile sovratensione monofase Possibile sovratensione trifase Possibile isteresi monofase Possibile isteresi trifase Contiene la funzione sottotensione DC Contiene la funzione sovratensione DC Contiene la funzione Isteresi della tensione DC Tipo di intervallo di misurazione della tensione Possibile corrente debole monofase Possibile corrente debole trifase Possibile sovracorrente monofase Possibile sovracorrente trifase Contiene la funzione corrente debole tensione DC Contiene la funzione sovracorrente tensione DC Funzione Isteresi corrente DC Monitoraggio della sequenza delle fasi Rilevamento della mancanza di fase Funzione di rilevamento sottotensione Funzione di rilevamento sovratensione Monitoraggio dello squilibrio di fase Possibile registrazione dell'errore Numero di circuiti di misurazione Possibile ripristino esterno Tipo di collegamento elettrico Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ
(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ
(V)
Gamma di misurazione tensione 1
(V)
Gamma di misurazione tensione 2
(V)
Tempo max permesso di eccitazione ritardo accensione
(s)
Tempo min regolabile di eccitazione ritardo accensione
(s)
Tempo max permesso ritardo spegnimento
(s)
Tempo min regolabile ritardo spegnimento
(s)
Tensione del valore di risposta
(V)
Tipo di tensione per attuazione Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti Numero di contatti di commutazione Gamma di misurazione della temperatura
(°C)
Gamma di misurazione resistenza
(Ohm)

145.09 €

2 7 giorni -|------------------Collegamento a vite-|--|------

145.09 €

2 7 giorni -|------------------Altro-|--|------

129.78 €

2 7 giorni ---AC/DC---------------Collegamento a vite-|--|--|--|-0|230000--

129.78 €

2 7 giorni ---AC/DC---------------Altro-|--|--|--|-0|230AC/DC000--

129.78 €

2 7 giorni ---AC---------------Collegamento a vite-|--|-280|519-|--|-000--

129.78 €

2 7 giorni ---AC---------------Altro-|--|-280|519-|--|-000--

88.86 €

3 7 giorni ---|------------------veroverofalsovero---Collegamento a vite-|--|------

88.86 €

3 7 giorni ---|------------------veroverofalsovero----|--|------

92.24 €

2 7 giorni -------------------------Collegamento a vite195.5|253195.5|253-------AC001-|--|-

92.24 €

2 7 giorni -------------------------Altro195.5|253195.5|253-------AC001-|--|-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 17.5 Altezza(mm) 88 Profondità(mm) 65.5
Con morsetti rimovibili Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V) -|-

Supporto tecnico