Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2941332 |
2946654 |
2952910 |
2956411 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Guida, risposta di commutazione | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | Numero di contatti di commutazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.15 € | 10 | 35 giorni | 79.36 | Monostabile | 38.4|52.8 | 38.4|52.8 | 38.4|52.8 | AC/DC | 2 | |||
78.85 € | 10 | 49 giorni | 79.31 | Bistabile | -|- | -|- | 38.4|52.8 | DC | 1 | |||
78.85 € | 10 | 7 giorni | 79.31 | Bistabile | -|- | -|- | 19.2|26.4 | DC | 1 | |||
78.85 € | 10 | 7 giorni | 79.31 | Bistabile | -|- | -|- | 19.2|26.4 | DC | 1 |
Loading...
Corrente nominale(A) | — | Larghezza(mm) | 17.5 | Profondità(mm) | 62.5 |
---|---|---|---|---|---|
Con morsetti rimovibili | falso | Unità, polarizzazione | — | Con contatti a guida forzata | falso |
Tipo di contatto interruttore | Contatto semplice | Con spina | vero | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
Grado di protezione (IP) | — | Con indicazione a LED | — | Numero di contatti normalmente chiusi | 0 |
Numero di contatti normalmente aperti | 0 |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Guida, risposta di commutazione
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Numero di contatti di commutazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali